San - Antimicrobial
Läpimitta 17 mm, tuella tai ilman, kumi
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonia (VMQ).
AVP nikkelöity kiinnike.
Vakioversiot
- VVA-17-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVA-17-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVA-17-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVA-17-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVA-17-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVA-17-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ne on tarkoitettu erityisesti pakkaussektorille, jossa tarvitaan kevyiden, ohuiden tavaroiden käsittelyä. Erityisesti muovikalvopakkauksiin ja pussien avaamiseen. Joustava huulle mahdollistaa imukupin mukauttamisen useisiin pakattujen tuotteiden tyyppeihin, myös särkyviin tuotteisiin. Imukupin kosketuspinnan uurteet takaavat tehokkaamman otteen käsiteltävästä tuotteesta. Erityisesti urat mahdollistavat tyhjiön tasaisen jakaantumisen tuotteen pinnalla estäen pakkausarkin tai pussin imeytymisen imukuppiin.
Niitä käytetään myös paperinjalostusteollisuudessa paperiarkkien käsittelyyn.