VPD Mini-imukuppiripustimet

Kierteitetyt uros- ja naaraskytkennät, teräs, alumiini ja messinki

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Messinkivarsi.

Ruostumaton teräsjousi.

Kierteitetty AVP teräsholkki ja kuusiomutterit.

Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia ja AVP-terästä.

Vakioversiot

  • VPD-F: sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
  • VPD-F-L: sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
  • VPD-F-T: sisäkierteisellä liittimellä ja T-muotoisella Ilmaliitäntä.
  • VPD-M: ulkokierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
  • VPD-M-L: ulkokierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
  • VPD-M-T: ulkokierteisellä liittimellä ja T-muotoisella Ilmaliitäntä.
  • VPD-FR: säädettävällä sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
  • VPD-FR-L: säädettävällä sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

VPD-imukuppiripustimet sisältävät seuraavat:

  • varsi imukupin kiinnittämiseen;
  • kierreholkki, varustettu kahdella kuusiomutterilla, imukuppiripustimen nopeaan asentamiseen automaatiolaitteeseen;
  • jousi imukupin iskun vaimentamiseen ja samalla tasaisen paineen ylläpitämiseen nostettavaan kuormaan nähden
  • Ilmaliitäntä imuletkuun yhdistämistä varten.

Erityispiirteenä pienet mitat, joiden avulla vähennetään painoa ja tilantarvetta automaatiolaitteessa, johon ne on asennettu.

Näiden ominaisuuksien ansiosta sitä voi käyttää myös pienillä imukupeilla

Tehokas jousenisku suhteessa pituuteen l2 vastaa 25,5 mm

Yhteensopiva 4 x 6 läpimittaiseen muoviputkeen.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA