San - Antimicrobial
Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- VTT-SST-VD: AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VTT-SST-p-VD: AISI 304 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.
Muotoilu ilman takaosan syvennyksiä, jota käytetään yleensä paksuuden vähentämiseen, ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä ja takaa helpon puhdistamisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.