ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
VCT.25: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Navan peitekansi
- CA.VCT: polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus. Toimitettu. Ei saatavissa VCT.25:lle.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Vakioversiot
- VCT-A: mustaoksidoitu teräskohoke, sileä pohjareikä.
- VCT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä (VCT.25 - 95) tai kierteitetty läpivientireikä (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT-AZ: sinkitty teräskohoke, kierteitetty läpivientireikä.
- VCT-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä (VCT.25) tai kierteitetty läpivientireikä (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT.FP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä, ilman kantta.
- VCT-AZ-FP: sinkitty teräskohoke, kierteitetty läpivientireikä, ilman kantta.
- VCT-SST-FP: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteinen läpivientireikä, ilman kantta.
- VCT-p: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
- VCT-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Mahdolliset lisävarusteet
CA.VCT: polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeerinen kohokkeen kansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus, ei saatavissa VCT.25:lle (ks. taulukko). Jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.