GN 4490 Kuulalukko

Sinkkivaluseos tai ruostumaton teräs AISI 316 LHC

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kuulan sisältävä runko ja pidike

  • Valettu sinkkiseos (ZD), epoksihartsipinnoite, väri musta RAL 9005 (SW) ja harmaa RAL 9006 (SR), mattapinta.
  • Ruostumaton teräs AISI 316 LHC (NI)

Kuulan sisältävän rungon versiot:

  • Versio A1: läpivientireiät, joissa paikka matalille uppokantaruuveille, standardi puristusjousi.
  • Versio A2: läpivientireiät, joissa paikka matalille uppokantaruuveille, vahvistettu puristusjousi.
  • Versio B1: kierteitetty pohjareikä, standardi puristusjousi.
  • Versio B2: kierteitetty pohjareikä, vahvistettu puristusjousi.

Pidikkeen versiot:

  • Versio AG: läpivientireiät, joissa paikka matalille uppokantaruuveille.
  • Versio BG: kierteitetty läpivientireikä.

Kuulalaakerikisko

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Kuulat

  • AISI 420C ruostumaton teräs (versio ZD).
  • Keraaminen, piinitridi, väri musta (versio NI).

Jouset

  • AISI 301 ruostumaton teräs (versio ZD).
  • AISI 316Ti ruostumaton teräs (versio NI).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 4490 pallonmuotoisia ovilukkoja käytetään yleensä sellaisten paneelien ja ovien sulkemiseen, joita täytyy voida avata ja sulkea usein ja helposti. Siinä on kehyksen runko, joka on varustettu kuulilla ja jousella, sekä oven runko, joka kytkeytyy sivusuuntaisesti tai edestä. Asennus voidaan suunnata halutulla tavalla.

Lisävarusteet

Lisävarusteet

  • GN 4490.1: asennuslevyt kuulan sisältävälle kotelolle.
  • GN 4490.2: asennuslevyt pidikkeelle
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA