LV.A-125-ACV Säädettävät jalat

Teknopolymeeritassu, kierretappi terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Nivelletty läpivarsi

Kierteitetty sinkitty teräs säätökuusiolla.

Asennettu alustaan sinkityillä teräskiristysruuveilla ja aluslevyllä.

Kovera aluslevy tukilaakerille

Sinkitty teräs.

Vakioversiot

  • LV.A-ACV: ilman liukuestelevyä.
  • LV.A-ACV-AS: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 90 Shore A, toimitetaan asennettuna vahvistetulla sinkityllä teräslevyllä, joka on kiinnitetty kahdella ruuvilla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Alustan alahuulteen alapuolella oleva erityinen pyällys antaa erinomaisen vakauden ja otteen, kun tasauselementtiä käytetään ilman liukuestelevyä myös pinnoilla, jotka eivät ole täysin tasaisia.

Säätöjalan komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan valmiiksi asennettuina.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Sinkitty teräsmutteri (ks. Mutterit NT.).

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Ruostumaton AISI 304 teräskanta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA