ERX. Adjustable handles

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, mattapinta.

Painike

Teknopolymeeri Elecolors väreissä, kiiltävä pinta.

Vakioversiot

Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

  • ERX-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • ERX-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • ERX-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • ERX-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:

  • absoluuttinen sähköeristys käyttäjään nähden
  • ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
  • mukavampi vivun vapauttaminen.

Rasituksenkestävyys

Säädettäviä kahvoja käytetään yleensä erittäin usein toistuviin kiinnitystoimenpiteisiin.

Tämän johdosta kädensijayksikön rasituksenkestävyys (toisin sanoen kyky kestää toistuvia kiristyssyklejä) on erityisen merkittävä, erityisesti hammastetun elementin vahvuus sen välittäessä kiristysvoiman kädensijasta kierteitettyyn elementtiin (kohoke tai tappi).

Tosiasiassa useiden laboratoriotestien tulokset, jotka suoritettiin erityisillä instrumenteilla, jotka simuloivat äärimmäisen ankaria käyttöolosuhteita, osoittavat että esim. ERX.78 säädettävä kädensija kestää perään antamatta yli 100 000 kiristyssykliä 490 N voiman alaisena (ks. kaavio).

Erityisen lasikuituvahvistetun teknopolymeeriin ansiosta säädettävät ELESA -kahvat takaavat rasituksenkestoarvot, jotka ovat paljon korkeampia kuin normaaleissa työolosuhteissa syntyneet arvot.

ERX-B - Messinki-insertti, kierteitetty reikä 
Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA