VRTP. Avoimet käsipyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

  • Peitekansi anodisoitua alumiinia - itseliimautuva.
  • VRTP.375: kansi polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT), RAL 7035 väri harmaa, kiiltävä pinta, press-fit-asennus.

Vakioversiot

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.

  • VRTP.: ilman kahvaa.
  • VRTP+I: pyörivällä kahvalla I.621+x teknopolymeeri.
  • VRTP+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
  • VRTP+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
  • K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

  • GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • ECB.T: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen peitekansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus, saatavissa malleille VRTP.125, VRTP.160 ja VRTP.200 (ks. taulukko).
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110  .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA