EPR. Upotettu vedin

ruuvikiinnitykseen, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.

Ruuvisuojus

  • ECO.R: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä (kuva 1).

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

EPR-F-SH - Kannella 

Vakioversiot

Läpivientireiät kierteittäville ruuveille AISI 304 ruostumatonta terästä ISO 7050 mukaisesti Ø 2,9x9,5 mm, toimitettu (ks. asennusohjeet).

  • EPR-SH: avoin upotettava kahva ilman läppää.
  • EPR-F-SH: kahva mustanharmaalla teknopolymeeriläpällä, mattapinta, palautusjousi ruostumatonta terästä.
Yleiset tiedot

Ergonomia ja muotoilu

Nykyaikainen muotoilu kompaktin muodon ansiosta. Kolon sisäinen rakenne mahdollistaa turvallisen, mukavan ja ergonomisen otteen. Värillinen ruuvinsuojus parantaa kahvan näkyvyyttä ja mahdollistaa tuotteen mukauttamisen.

Läppä on ainutkertainen ominaisuus syvennyksen täydelliseen sulkemiseen ja se avautuu vain työntämällä käden sen sisään.

Tekniset tiedot

Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriossa suoritetuista testeistä, jotka tehtiin vahvistettuun metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm (vahvistettu testaustarkoituksessa).

EPR-F-SH - Kannella 
Toimintatapa

Porausmalline

Paneeleilla, joiden paksuus (s) ylittää 2,5 mm, suosittelemme, että kiinnität kahvan yhdellä seuraavista toimintatavoista:

  • kahdella kierteittavällä reiällä rei’issä d;
  • kahdella uppokantaruuvilla M3x6 reikien kierteittämisen jälkeen paneeliin;
  • kahdella uppokantaruuvilla M3x10 muttereineen, pohjareikien Ø 3,2 mm poraamisen jälkeen.
EPR-F-SH - Kannella 
EPR-F-SH - Kannella 

Asennusohjeet

  • Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
  • Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
  • Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1) ja paina alempaa osaa, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
  • Paina kahvaa kevyesti alaspäin (kuva 2).
  • Aseta kaksi kierteittävää ruuvia paikalleen (kuva 3).
  • Asenna ruuvin suojus painamalla ensin sivuista ja lopuksi keskeltä (kuva 4).
EPR-F-SH - Kannella 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • ECO.R: ruuvisuojus polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA