HFTX. Öljysilmät - ATEX-direktiivi

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Vältä kosketusta alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa.

Tiivisterengas

NBR-synteettinen kumi.

Vakioversiot

  • HFTX.: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
  • HFTX/SL: ilman kontrastinäyttöä.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Suurentavan peitekannen erityinen muoto lisää ja parantaa näkyvyyttä myös sivusuunnasta.

Tekniset tiedot

Taulukossa ilmoitettu kiristysmomentti takaa optimin kiristyksen ja pitää tiivisterenkaan oikeassa asennossa.

Huomautus

Muiden nesteiden ja erityislisäaineiden käytön osalta ota yhteyttä ELESA:n myyntiosastoon.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Messinkimutterin tyyppi GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA