San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Värillinen keskikansi
Teknopolymeeri, mattapinta.
Lisää tilaukseen haluamasi värin indeksi (C9, ..., C17) koodin ja kuvaukseen.
Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Vakioversiot
- MBT-B: messinkikohoke, sileä tai kierteitetty pohjareikä.
- MBT-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ergonomia ja muotoilu
Nupin ulkovanteen taajanousuinen pyällys mahdollistaa turvallisen ja mukavan otteen, jolloin käyttäjä voi käyttää sitä mitä erilaisimmissa työolosuhteissa herkästi ja ergonomisesti yksinkertaistaen nupin säätöä nopean käännön (tai ruuvaamisen) aikana ilman epämiellyttäviä käden ja ranteen kulmikkaita asentoja työn aikana.