ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
""Soft-touch"" teknopolymeeri

Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Värillinen keskikansi
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, standardiväreissä, mattapinta.
Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Vakioversiot
- VCT-B-SOFT: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VCT-p-SOFT: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää kuten UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).