San - Antimicrobial
EWN-SST-SAN Siipimutterit
Teknopolymeeri antimikrobisuojauksella
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, hopeaionilisäaine epäorgaanisella pohjalla, RAL 7021 väri harmaan musta (C1) tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.
Navan peitekansi
- ECA.W SAN: Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, hopeaionilisäaine epäorgaanisella pohjalla, RAL 7021 väri harmaan musta (C1) tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta, press-fit-asennus.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko ECA.).
Standarditoteutus
AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityinen bakteereja torjuva lisäaine estää mikrobien, bakteerien ja sienien kasvun tuotteen pinnalla.
Hopeaionien valvottu vapautusmekanismi säilyttää bakteereja torjuvat ominaisuutensa pitkään myös useiden pesusyklien jälkeen.
Käytetyn lisäaineen suuri lämpötilankestävyys mahdollistaa sen käytön jopa sterilointisykleissä (130 °C).
Materiaalinäytteet on testattu akkreditoiduissa laboratorioissa noudattaen standardia ISO 22196: 2011 (Antibakteerisen aktiviteetin mittaaminen muovissa ja muissa ei-huokoisissa pinnoissa), joka perustuu standardiin JIS Z 2801.
Testeissä on käytetty seuraavia mikrobikantoja:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,8 %).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobinen aktiviteetti 98,9 %).
Bakteereja torjuvat lisäaineet sopivat kaikkiin käyttösovelluksiin, joissa puhtaus ja hygienia ovat ehdottoman tärkeitä, esimerkiksi:
- lääkinnälliset ja sairaalalaitteet;
- toimintarajoitteiden avut;
- koneet elintarvikkeiden prosessointiin ja lääketeollisuuteen;
- ateriapalvelun laitteet;
- kaupunki- ja julkisiin kalusteisiin.
Mahdolliset lisävarusteet
- ECA.W SAN: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen kohokekansi, hopeaionilisäaine epäorgaanisella pohjalla, RAL 7021 väri harmaan musta (C1) tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta, press-fit-asennus.