GN 6336.9 Sorminupit nopeaan kiinnittämiseen

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Specifications

Tyyppi

  • Tyyppi O: ilman lisättyä kiinnitysvoimaa
  • Tyyppi M: lisätyllä kiinnitysvoimalla

Nuppi

Teknopolymeeri, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila –30 ºC – +80 ºC
  • Väri musta

Painike

Alumiini

Anodisoitu, punainen

Tappi

Teräs, mangaanifosfatoitu S

Ruostumaton teräs AISI 303/AISI 630 N

Kierresegmentit

AISI 630 ruostumaton teräs

Erkaumakarkaisu

Painelaakeri tyypille M

  • Teräs, nitrattu ja mustaoksidoitu teräs tyypille S
  • Ruostumaton teräs AISI 630, nuorrutettu ruostumaton teräs tyypille N

Jousi

Ruostumaton teräs

Information

Tiedot

GN 6336.9 -sorminuppeja nopeaan kiinnittämiseen käytetään nopeisiin kiinnitys- ja lukitustoimintoihin.

Kierteitetyt segmentit vetäytyvät painiketta painamalla, jolloin sorminuppi voidaan työntää kierteiseen reikään. Kun painike vapautetaan sisäänviennin jälkeen, sorminuppi voidaan sulkea kääntämällä sitä alle täyden kierroksen verran. Vapauttaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Optimaalisen sulkeutumisen saavuttamiseksi keskityskierteen tulee olla oikein mitoitettu, ja kierteitettyjen segmenttien tulee kiinnittyä täydellisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA