LS.A-PP-STP Säätökiinnike

Alusta ja kanta teknopolymeeriä (polypropeeni)

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, sopii käytettäväksi kosketuksissa happamien tai emäksisten nesteiden kanssa, RAL 7024 väri harmaa.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Nivelletty kanta

Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, sopii käytettäväksi kosketuksissa happamien tai emäksisten nesteiden kanssa, RAL 7024 väri harmaa, kuusiokolo ja säätökuusio.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Vakioversiot

  • LS.A-PP-STP: ilman liukuestelevyä.
  • LS.A-PP-AS-STP: liukuestelevy EPDM-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Polypropeenista valmistetut tasauselementit sopivat erityisesti tietyille aloille, jossa ne voivat joutua kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa ja/tai niitä pestään usein happoisilla tai emäksisillä pesuliuoksilla, kuten kemian-, prosessi-, lääke-, elintarvike-, tekstiili- ja paperiteollisuus.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).

Tilaustiedot

Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.

Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

NT.  Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.