San - Antimicrobial
Elektronisella MIN pinnankorkeusilmaisimella, teknopolymeeri
Materiaali
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Kestää erittäin hyvin iskuja, liuottimia, öljyjä lisäaineilla, alifaattista ja aromaattista hiilivetyä, bensiiniä, teollisuusbensiiniä, fosforiestereitä.
Vältä kosketusta alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa.
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt
Sinkitty teräs.
Tiivisterenkaat
Porrastettu säiliön seinien tiivistämistä varten ja synteettinen NBR-kuminen O-rengas ruuvin kannan alapuolella.
Tiivisterenkaan sovelluspinnan ehdotettu karheus Ra = 3 µm.
Uimuri
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, sisäänrakennetulla magneettisella elementillä sähkökoskettimen aktivointiin, kun uimuri saavuttaa piirustuksessa ilmoitetun kosketuskynnyksen (tiedot viittaavat mineraaliöljyyn tyyppiä CB68, ISO 3498 mukaisesti, lämpötila 23 °C).
Kelluminen varmistetaan nesteillä, joiden tiheys on suurempi kuin 800 kg/m3.
Kannatin urosliittimellä
Täysin vedenpitävä, sisältää reed-kytkimen kolmella johtimella (SW) ja LED-valon. 8-tappinen M12 x 1 -liitin, kierre lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu itsesammuva UL-94-V0, väri musta, mattapinta.
Oikea asentaminen, ks. Varoitukset.
Kontrastinäyttö
Valkoinen lakattu alumiini. Kotelo asianmukaisessa ulkoisessa takaurassa takaa parhaan suojan suoralta kosketukselta nesteeseen.
Sen voi ottaa ulos kaltevalta puolelta ennen asentamista pinnankorkeusviivojen tai sanojen lisäämiseksi.
Vakioversiot
- HCV-E-NO-LD: sähkökosketin sulkeutuu, kun vähimmäistaso saavutetaan ja LED-valo vaihtuu vihreästä punaiseksi.
- HCV-E-SW-LD: sähköinen vaihtokosketin vaihtaa kahden lukitsimen välillä, kun vähimmäistaso saavutetaan ja LED-valo vaihtuu vihreästä punaiseksi.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
90 °C (öljyllä).
Ominaisuudet ja suorituskyky
HCV-E-LD tasonilmaisimet visuaalisen tasonilmaisimen lisäksi, antaa myös sähkösignaalin, kun nestepinnan minimiarvo on saavutettu, ja vihreän tai punaisen valosignaalin, joka ilmoittaa vastaavasti nesteen läsnäolon tai puuttumisen.
Sähköisen signaalin vaihtuminen tapahtuu yhtä aikaa ilmaisimen valon vaihtumisen kanssa.
Sivulla oleva lähtöliitin mahdollistaa anturin toimintatason minimoinnin.
Ultraäänihitsaus täydellisen tiivistyksen takaamiseksi.
Nestepinnan maksimi näkyvyys myös sivuasennoista.
Linssi vaikuttaa nesteen pinnan parempaan näkyvyyteen.
Mikäli käytetään pidennystä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1..
Tekniset tiedot
Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla hitsi kesti seuraavasti: 18 baaria (HCV.76), 18 baaria (HCV.127) ja 12 baaria (HCV.254).
Muiden nesteiden käytön kuin mineraaliöljyjä ja erilaisten paine- ja lämpötila olosuhteiden osalta ota yhteyttä ELESA:n tekniseen osastoon.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.
| Sähköiset ominaisuudet | MIN-tasoanturi |
| Tehonsyöttö | AC/DC |
| Sähkökoskettimet | NO normaalisti avoin |
| SW vaihtokosketin | |
| Maksimi sovellettava jännite | NO: 48 Vdc |
| SW: 48 Vdc | |
| Maksimi kytkentävirta | 1 A (Tulo Vsf) |
| 0.3A 25°C:ssa (tulo Vin) | |
| Maksimi virta | NO: 1.2A |
| SW: 2A | |
| Maksimi vaihdettava teho | NO: 10 Va |
| SW: 20 Va | |
| Liitin | M12x1 |
| Älä asenna tätä ilmaisinta magneettikenttien läheisyyteen. | |
Johdotusohjeet
Liitä positiivinen virransyöttö Vin- tai Vsf-tappiin. Vin-tappi on ylivirtasuojus, joka on rajoitettu 300 mA:han (25 ºC:ssa).
Vsf-tapissa virran tulee olla rajoitettu sulakkeella tai vastaavalla käyttäjän toimittamalla suojauksella, jotta sähköominaisuuksien taulukossa ilmoitettuja enimmäisarvoja ei ylitetä.
Liitä negatiivinen virransyöttö tappeihin 3, 4, 5 ja 8.
Kun laitetta ei ole aktivoitu, toisin sanoen nesteen taso ei ole alle vähimmäistason ja LED-valo on vihreä, Vin- tai Vsf-tappiin kohdistettu positiivinen virransyöttö on olemassa NC-kontaktissa (tappi 1) - vain siinä tapauksessa, että kyseessä on vaihtokoskettimella (SW) varustettu laite.
Kun laite on aktivoitu, toisin sanoen nesteen taso on alle vähimmäistason ja LED-valo on punainen, Vin- tai Vsf-tappiin kohdistettu positiivinen virransyöttö on olemassa NO-koskettimessa (tappi 2).
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Tasonilmaisimet ruostumattomilla ruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä.
- Tasonilmaisimet HCV.76 ruuveilla M12.
- Tasonilmaisimet käytettäviksi alkoholia sisältävien nesteiden kanssa.
- UV-säteilyn kestävät tasonilmaisimet läpinäkyvää teknopolymeeria.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.