DIN 582 Nostolenkit

Steel or stainless steel

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Specifications

Eritelmät

C15E ST teräs

  • Taottu
  • Hehkutettu
  • Koneistettu kosketuspinta
  • Sinkitty, sinipassivoitu

NI ruostumaton teräs

  • Taottu
  • Koneistettu kosketuspinta
Information

Tiedot

Kuorma-arvojen lisäksi,​jotka on määritetty taulukossa, DIN 582 nostolenkkien tulee täyttää seuraavat ohjeistukset.

Jotta voidaan varmistaa täydellinen kosketus kahden kytkentäpinnan välillä, nostolenkit tulee ruuvata kokonaan sisään.

Molempien kierteiden tulee olla saman pituisia, ja pohjamateriaalilla tulee olla sama vahvuus kuin nostolenkillä.

Lisätiedot ja tärkeät huomautukset löytyvät käyttöohjeesta, joka sisältyy tuotteeseen ja jonka voi ladata koneelle PDF-formaatissa.

Virallinen DIN standardilehti sisältää lisäkoot M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 ja M100x6.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA