San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Tyyppi
- Tyyppi O: ilman lisättyä kiinnitysvoimaa
- Tyyppi M: lisätyllä kiinnitysvoimalla
Nuppi
Teknopolymeeri, polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila –30 ºC – +80 ºC
- Väri musta
Painike
Alumiini
Anodisoitu, punainen
Tappi
Teräs, mangaanifosfatoitu S
Ruostumaton teräs AISI 303/AISI 630 N
Kierresegmentit
AISI 630 ruostumaton teräs
Erkaumakarkaisu
Painelaakeri tyypille M
- Teräs, nitrattu ja mustaoksidoitu teräs tyypille S
- Ruostumaton teräs AISI 630, nuorrutettu ruostumaton teräs tyypille N
Jousi
Ruostumaton teräs
Tiedot
GN 6336.9 -sorminuppeja nopeaan kiinnittämiseen käytetään nopeisiin kiinnitys- ja lukitustoimintoihin.
Kierteitetyt segmentit vetäytyvät painiketta painamalla, jolloin sorminuppi voidaan työntää kierteiseen reikään. Kun painike vapautetaan sisäänviennin jälkeen, sorminuppi voidaan sulkea kääntämällä sitä alle täyden kierroksen verran. Vapauttaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Optimaalisen sulkeutumisen saavuttamiseksi keskityskierteen tulee olla oikein mitoitettu, ja kierteitettyjen segmenttien tulee kiinnittyä täydellisesti.