ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alusta ja kanta teknopolymeeriä (polypropeeni)
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, sopii käytettäväksi kosketuksissa happamien tai emäksisten nesteiden kanssa, RAL 7024 väri harmaa.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Nivelletty kanta
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, sopii käytettäväksi kosketuksissa happamien tai emäksisten nesteiden kanssa, RAL 7024 väri harmaa, kuusiokolo ja säätökuusio.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- LS.A-PP-STP: ilman liukuestelevyä.
- LS.A-PP-AS-STP: liukuestelevy EPDM-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Ominaisuudet
Polypropeenista valmistetut tasauselementit sopivat erityisesti tietyille aloille, jossa ne voivat joutua kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa ja/tai niitä pestään usein happoisilla tai emäksisillä pesuliuoksilla, kuten kemian-, prosessi-, lääke-, elintarvike-, tekstiili- ja paperiteollisuus.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Tilaustiedot
Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.
Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:
- kohteen kooditAlustat
- kohteen kooditVarret ja kannat.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
NT. Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.