RCG-GU Asennusohjain

RCG rullan ketjun ohjaimille, teräs tai ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • RCG-GU-ZN: sinkitty teräs.
  • RCG-GU-SST: AISI 304 ruostumaton teräs.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

C-muotoiset rakennetuet useiden RCG-ohjaimien kohdistamiseen ja varmistamiseen.

Saatavissa eri kokoja erilaisiin ohjaimiin: RCG-GU-3:ssa on pienempi poikkileikkaus pienemmille ketjuille tai ahtaisiin tiloihin, kun taas RCG-GU-5:ssä ja RCG-GU-9:ssä on keskikokoinen poikkileikkaus ja niitä käytetään tyypillisesti kevyissä teollisuuden automaatioissa.

Ne toimitetaan 2000 mm pituisina tankoina.

    Lisävarusteet

    Lisävarusteet

    RCG-CE: Rullan ketjun ohjain tyyppi CE.

    RCG-CT: Rullan ketjun ohjain tyyppi CT.

    RCG-CP: Rullan ketjun ohjain tyyppi CP.

    Elesa
    Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

    KYSY ASIANTUNTIJALTA