ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
NTS Turvalliset kuusiomutterit
Teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, luonnonvärinen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Mutterissa on matalampi, kierteetön laippa, joka toimii sisäänrakennettuna lukitusmekanismina ehkäisten koottujen osien irtoamisen myös silloin, kun niihin kohdistuu tärinää.
Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi mekaanisissa kiinnityssovelluksissa sekä teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.
Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.