NTD Itselukittuvat kuusiomutterit

Hammastetulla laipalla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Mutterissa on hammastettu laippa, joka korvaa aluslevyn. Sen avulla saadaan parempi ote, johtuen osittain suuremmasta kosketuspinnasta verrattuna standardimutteriin.

Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi rakennussovelluksissa, teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa, sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.

Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA