SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.
Vakioversiot
Oven ja ovenkehyksen uppoasentamiseen (kuva 1).
- CFDX-C-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
- CFDX-C-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
- CFDX-C-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
Asentamiseen oven (enimmäispaksuus = 5 mm) upotessa ovenkehystä vasten (kuva 2).
- CFDX-R-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
- CFDX-R-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
- CFDX-G-R-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sarana (rekisteröity muotoilu) on valmistettu kahdesta erikokoisesta rungosta (yksi leveä ja yksi kapea), käytettäväksi esimerkiksi rakenteissa, joissa on kapea ovenkehys.
Tämän tyyppinen asennus tekee asiattomien henkilöiden luvattoman käsittelyn vaikeaksi.
SH-versiot toimitetaan irrallisina asentamisen helpottamiseksi.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 195° (–5° ja +190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla). Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Testi kestävyydestä | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma | Murtokuormitus Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Murtokuormitus Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Murtokuormitus R90 [N] |
| CFDX-C.40-B-M5 | 498 | 2859 | 399 | 1633 | 401 | 1373 |
| CFDX-C.40-p-M5x14.5 | 341 | 2924 | 417 | 1563 | 405 | 1545 |
CFDX-C.40-SH.5 | 451 | 2759 | 417 | 1579 | 473 | 1356 |
CFDX-C.50-B-M6 | 776 | 2837 | 1219 | 1738 | 1747 | 2165 |
| CFDX-C.50-p-M6x14.5 | 759 | 2596 | 1283 | 2263 | 1779 | 2591 |
| CFDX-C.50-SH.6 | 969 | 2836 | 1152 | 3556 | 1763 | 2903 |
| CFDX-C.60-B-M6 | 837 | 3540 | 1112 | 2072 | 1824 | 2158 |
| CFDX-C.60-p-M6x14.5 | 856 | 3396 | 896 | 1997 | 1933 | 2436 |
| CFDX-C.60-SH.6 | 928 | 3218 | 1163 | 3411 | 1502 | 4773 |
Testi kestävyydestä | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Murtokuormitus Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Murtokuormitus Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Murtokuormitus R90 [N] |
| CFDX-R.40-B-M5 | 571 | 2592 | 495 | 1480 | 555 | 1380 |
| CFDX-R.40-p-M5x14.5 | 427 | 2562 | 455 | 1698 | 520 | 1413 |
| CFDX-R.40-SH.5 | 408 | 2861 | 497 | 1541 | 525 | 1443 |
| CFDX-R.50-B-M6 | 1150 | 3008 | 1263 | 1782 | 1767 | 2422 |
| CFDX-R.50-p-M6x14.5 | 956 | 3265 | 1321 | 2682 | 1762 | 2640 |
| CFDX-R.50-SH.6 | 1137 | 3069 | 1056 | 3240 | 1670 | 2682 |
| CFDX-R.60-B-M6 | 947 | 3148 | 1210 | 2323 | 1551 | 2286 |
| CFDX-R.60-p-M6x14.5 | 649 | 3077 | 1123 | 2039 | 1908 | 2492 |
| CFDX-R.60-SH.6 | 556 | 3741 | 1196 | 3584 | 1831 | 4855 |
Asennusohjeet (SH-versiot)
- Kiinnitä kapea runko ovenkehykseen ja leveä runko oveen.
- Käytä sopivaa työkalua ja työnnä kääntötappi siltä sivulta, jolla ei ole diametristä laajennusta, kunnes se lukkiutuu saranan runkoon.