ELC. Säätövipu

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.

Navan peitekansi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

Vakioversiot

  • ELC: mustaoksidoitu teräskohoke, H7 kalvettu reikä, kansi Ergostyle-väreissä.
  • ELC-FC3: mustaoksidoitu teräskohoke, H7 kalvettu reikä, kansi RAL 7035 vaaleanharmaa, nuoliosoittimella.
  • ELC-SST: AISI 303 mustaoksidoitu teräskohoke, H7 kalvettu reikä, kansi Ergostyle-väreissä.
  • ELC-SST-FC3: AISI 303: ruostumaton teräskohoke, H7 kalvettu reikä, kansi RAL 7035 vaaleanharmaa, nuoliosoittimella.
Yleiset tiedot

Ergonomia

Kierrokset suoritetaan tasaisesti ja voimakkaasti vivun raskaaseen käyttöön sopivan varren ansiosta, kun taas suurennettu ja upotettu puolipallomainen pää tarjoaa tehokkaan otteen.

Toimintakulman rajoitus

Rajoitetun käsittelykulman saavuttaminen on mahdollista kiinnittämällä pysäytystapit takaohjaimen uraan.

ELC. - Mustaoksidoitu teräsnapa, kansi Ergostyle-väreissä 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

  • GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • GN 184.5: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - AISI 303 ruostumatonta terästä..
  • MS.: kuula ja jousi automaattiseen avaustoimenpiteeseen, asennettavaksi kahteen reikään d3, porattu 180°:een..
  • ECB.T: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen kohokkeen kansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
  • ECBF.T: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen kohokkeen kansi, RAL 7035, väri vaaleanharmaa, nuoli-ilmaisin, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Vivut ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110  .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA