Teknopolymeeripäädyt
Uiteinden en sensorhouder
Technopolymeer op basis van polypropyleen (PP), zwarte kleur, matte afwerking.
As en rotorpropeller
Technopolymeer op basis van polypropyleen (PP), rode kleur. AISI 304 roestvrijstalen sensoractiveerklemmen.
Buisvormig venster
Borosilicaatglas, hoge weerstand, ook geschikt voor gebruik met oplossingen op basis van glycol.
Sensor
Vernikkelde messing inductieve sensor
Trekstangen
Roestvrij staal AISI 316L.
Pakkingringen
NBR synthetisch rubber.
Standaarduitvoering
Messing naven met cilindrische gasdraad volgens UNI ISO 228/1.
Maximale continue werktemperatuur
100° C.
| Sensor | Inductief |
| Voeding | 10 – 30 Vcc |
| Ingang | 10 mA |
| Max. belasting | 200 mA |
| Beveiliging tegen kortsluiting | Ja |
| Beveiliging tegen polariteitsverwisseling | Ja |
| Uitgang | PNP |
| Connector | M12x1 – 3-napainen |
| Beschermklasse | IP67 |


Eigenschappen en toepassing
Het kijkglas kan in elke positie worden gemonteerd.
In het geval van montage op stijve buizen, is het aan te bevelen om het kijkglas perfect in één lijn te plaatsen met de buizen.
De indicator werkt met vloeistof die in twee richtingen stroomt met een viscositeit lager dan 30 cSt.
Om de rotatie van de propeller te garanderen, is een minimaal debiet vereist afhankelijk van het type vloeistof en haar viscositeit.
Bij de doorgang van het minimale debiet begint de rotor te draaien met een snelheid die evenredig is met de vloeistofstroom.
De inductieve sensor, volledig gescheiden van het gebied waar vloeistof stroomt, leest de doorgang van de twee metalen clips gemonteerd op de rotor. Dit levert een frequentievariatie op die kan worden omgezet in een leeswaarde van het debiet door aansluiting op een PLC.
Montage-instructies
Om de juiste werking van de rotor te garanderen, moet het circuit worden gespoeld en ontlucht voordat de indicator wordt gemonteerd. Zo worden deeltjes verwijderd en kan worden gewerkt met zuivere vloeistof.
Aangezien de aanwezigheid van luchtbellen in de vloeistof aanleiding kan geven tot meetfouten, wordt het aanbevolen om de indicator te monteren vóór kleppen en/of andere componenten die cavitatie kunnen creëren.
Meetbereik
Het totale meetbereik Q1 geeft het interval aan tussen het minimale en maximale debiet waarbij de sensor een leeswaarde levert.
In het niet-lineaire meetbereik Q2 levert de inductieve sensor een signaal dat niet kan worden beschouwd als nauwkeurig, aangezien de rotor niet constant draait.
In het lineaire bereik Q3 levert de puls de meting met een nauwkeurigheid van ± 3%.
Zowel de slijtage van de rotor als het drukverlies nemen toe indien het debiet Q4 hoger is dan het maximum.
De pulsen per liter getoond in de tabel stellen waarden voor die zijn gemeten met water op 20 °C en verwijzen naar gemiddelde waarden getest met verschillende sensoren voor een nauwkeurigere meetwaarde. In vergelijking met de waarde gemeten met water kan de lineaire stroom-frequentiefunctie ± 10% variëren afhankelijk van de dichtheid van de gebruikte vloeistof of haar temperatuur.
Een specifieke kalibratie voor elk type gebruikte vloeistof wordt daarom aanbevolen. De herhaalbaarheid van de meting is ± 3% met betrekking tot de volledige frequentie.


Speciale uitvoeringen op aanvraag
- AISI 316 roestvrijstalen naven.
- Naven met NPT conische draden.
- As en rotorpropeller in blauwe kleur.