ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
kumisella magneettipinnalla
Materiaali
Sinkkiseoskotelo epoksihartsipinnoitteella, mattapinta, väri RAL 9005 (C9) musta tai RAL 9006 (C8) harmaa.
Magneetti
(NdFeB) neodyymi-rauta-boori, enintään 80 ºC lämpötiloille.
Termoplastinen elastomeeripinnoite (TPE), väri musta.
Kovuus 80 Shore A.
- T-indeksi: yläasento.
- L-indeksi: sivuasento.
Ks. magneettien tekniset tiedot.
Lyöntilevy
Sinkitty teräs.
- FT-indeksi: litteä muoto, jossa läpivientireiät senkkiruuveille.
- SL-indeksi: L-muoto, jossa uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
- ZSL-indeksi: Z-muoto, jossa uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Vakioversiot
Runko magneetilla, ilman lyöntilevyä.
- RMMC-A1: läpivientirei’illä lieriökantaruuveille.
- RMMC-A2: uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Runko litteällä lyöntilevyllä.
- RMMC-A1-FT: läpivientirei’illä lieriökantaruuveille.
- RMMC-A2-FT: uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Runko L-muotoisella lyöntilevyllä.
- RMMC-A1-SL: läpivientirei’illä lieriökantaruuveille.
- RMMC-A2-SL:: uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Runko Z-muotoisella lyöntilevyllä.
- RMMC-A1-ZSL: läpivientirei’illä lieriökantaruuveille.
- RMMC-A2-ZSL: uritetut läpivientireiät lieriökantaruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RMMC-magneettilukot ovat kompakteja komponentteja, joiden avulla voidaan sulkea luukkuja, ovia ja liukuovia. Kumipinnoitteinen magneettipinta vähentää melua ja ehkäisee arkojen pintojen tahattoman naarmuuntumisen.
Uritettujen läpivientireikien avulla magneetin runkoa ja lyöntilevyjä voidaan säätää asentamisen aikana.