CFMR. Jousisaranat

SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Valmistettu kahdella mustalla sulkutulpalla, asetaalipohjaista teknopolymeeriä (POM).

CFMR.67:ssä on sisäinen alumiinivahvistus.

Palautusjousi

Ruostumaton teräs.

Vakioversiot

Läpivientireiät M6 lieriökantaruuveille.

  • CFMR-NC: automaattinen paluu sulkeutuessa.
  • CFMR-NC-LB: automaattinen paluu sulkeutuessa, raskaille oville.
  • CFMR-NO: automaattinen paluu avautuessa.
  • CFMR-NO-LB: automaattinen paluu avautuessa, raskaille oville.

Palautusjousen momenttiarvon jälkiliite

  • 020: maks. paluumomentti 0.2Nm, pitomomentti 0.07 Nm.
  • 035: maks. paluumomentti 0.35Nm, pitomomentti 0.12Nm.
  • 070: maks. paluumomentti 0.70Nm, pitomomentti 0.25Nm.
  • 100: maks. paluumomentti 1Nm, pitomomentti 0.33Nm.
  • CFMR-NS: lisäsarana, palautumaton jousi.
  • CFMR-NS-LB: lisäsarana, ilman paluuta, ilman jousta, raskaille oville.

Tribologisten ominaisuuksien optimoinnin ansiosta CFMR-LB -versio mahdollistaa kitkakertoimen vähentämisen ja näin ollen saranan käytön painavammissa ovissa.

Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Sarana voi saavuttaa arvon –90°, mutta tätä tilaa ei saa käyttää CFMR-NO -toteutuksessa.

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta palautusjousen oikea toiminta ei vaarannu.

Ominaisuudet ja suorituskyky

CFMR saranaa käytetään oven automaattiseen uudelleen sulkemiseen tai uudelleen avaamiseen palautusjousen avulla.

Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.

Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 20 000 syklin (CFMR.35) ja 100 000 (CFMR.67) syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.

CFMR-NS - Lisäsarana, palautumaton jousi 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFMR-NS - Lisäsarana, palautumaton jousiCFMR-NS - Lisäsarana, palautumaton jousiCFMR-NS - Lisäsarana, palautumaton jousi
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFMR.35390600600
CFMR.67210035001900

Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon soveltaa sopivaa tekijää.

Valintaopas

Tietyn painon W (kg) omaavan oven paluuvoima riippuu saranan jousen voimasta [Nm] ja saranan kiinteän osan ja liikkuvan osan välisten liukupintojen välisestä kitkasta. Tämä taas riippuu käytetyn teknopolymeerin tribologisista ominaisuuksista.

Taulukossa on annettu suuntaa-antavat ohjeet saranan valintaan ja sen kohdentamiseen määrättyyn sovellukseen.

Arvot on saatu tuloksena testeistä, jotka on suoritettu laboratorioissa valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C – 50 % RH), määrätyissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla.

Suosittelemme aiotun sovelluksen asianmukaisen toiminnan tarkastamista kaikissa tapauksissa.

Muut tekniset yleistiedot löytyvät kohdasta Suositukset.

CFMR-NS - Lisäsarana, palautumaton jousi 
Pmax oven painoSopivat saranat
< 3 KgCFMR.35-020 + CFMR.35-NS
< 5 KgCFMR.35-020 + CFMR.35
< 5 KgCFMR.67-020 + CFMR.67-NS
< 5 KgCFMR.67-020 + CFMR.67-020
< 5 KgCFMR.67-035 + CFMR.67-NS
5 KgCFMR.67-035 + CFMR.67-035
5 KgCFMR.67-070 + CFMR.67-NS
8 kgCFMR.67-100 + CFMR.67-NS
10 KgCFMR.67-070 + CFMR.67-70
12 kgCFMR.67-100 + CFMR.67-NS
35 KgCFMR.67-070-LB + CFMR.67-NS-LB
40 KgCFMR.67-100-LB + CFMR.67-NS-LB
70 KgCFMR.67-070-LB + CFMR.67-070-LB
90 KgCFMR.67-100-LB + CFMR.67-100-LB

Pmax= oven maksimipaino, jonka sarana pystyy sulkemaan pienellä jäännöspitovoimalla testattuna vähintään 45º avauskulmalla.

HUOMAUTUS: tämä paino riippuu oven geometrian (erityisesti sen painopisteen) lisäksi myös saranoiden täydellisestä koaksiaalisuudesta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA