EBR-SWM Kahva yksiasentoisella sähkökytkimellä

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaal

Technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA), gecertificeerd zelfdovend UL-94 V0, zwarte kleur.

Monostabiele elektrische schakelaar met knop

Het apparaat bestaat uit een normaal open contact (NO) en een normaal gesloten contact (NC), wisselcontact.

Schakelen vindt plaats door op de blauwe knop te drukken (monostabiel contact).

Led

Een rode en een groene led kunnen worden geconfigureerd via een externe logica om de schakelstatus aan te geven.

Spanningsbereik 24 Vdc ± 15%

Schroefkapjes

Technopolymeer, grijszwarte kleur, matte afwerking. Gemonteerd geleverd, verwijderbaar met een schroevendraaier.

IP-bescherming

Beschermingsklasse IP 65 volgens EN 60529.

Standaarduitvoeringen

Doorvoergaten voor cilinderkopschroeven met binnenzeskant.

  • EBR-SWM-B-C: verzinkte connector met 8 polen, uitgang aan de achterzijde.
  • EBR-SWM-L-C: connector van verzinkt staal met 8 polen, uitgang aan de linkerzijde.
  • EBR-SWM-R-C: verzinkte connector met 8 polen, uitgang aan de rechterzijde.

8-polige kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWM-B-F2.5: 8-polige kabel, lengte 2,5 meter, uitgang aan de achterzijde.
  • EBR-SWM-B-F5: 8-polige kabel, lengte 5 meter, uitgang aan de achterzijde.
  • EBR-SWM-L-F2.5: 8-polige kabel, lengte 2,5 meter, uitgang aan de linkerzijde.
  • EBR-SWM-L-F5: 8-polige kabel, lengte 5 meter, uitgang aan de linkerzijde.
  • EBR-SWM-R-F2.5: 8-polige kabel, lengte 2,5 meter, uitgang aan de rechterzijde.
  • EBR-SWM-R-F5: 8-polige kabel, lengte 5 meter, uitgang aan de rechterzijde.
EBR-SWM-B-C - Liitin, lähtö takana
Yleiset tiedot

Eigenschappen en toepassing

Deze handgrepen worden meestal gemonteerd op deuren van machines of beveiligingen.

Via een externe logica kunnen de leds worden geconfigureerd om de specifieke status van de knop aan te geven. Voorbeeld: Terwijl de machine werkt, is het rode lampje aan en is het groene lampje uit. Door op de knop te drukken, vraagt de operator om toegang tot het beveiligde gebied: in dit geval gaat het groene lampje branden, terwijl het rode lampje uit gaat.

De mechanische levensduur van de knop bedraagt 1 x 106 cycli.

Het product is vervaardigd in overeenstemming met de normen EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 en de CE-markering is zichtbaar aan één zijde van de handgreep.

Bij gebruik van een verlengstuk met een hoekconnector, wordt de richting van de kabeloutput weergegeven in Afb.1.

De EBR-SWM-handgreep kan worden gemonteerd met de gewone EBR-handgreep.

Technische gegevens

Trekspanning en slagvastheid: de in de tabel vermelde waarden F1, F2, L1 en L2 zijn verkregen tijdens breekproeven die met de juiste dynamometrische apparatuur zijn uitgevoerd onder de in de figuur aangegeven testomstandigheden bij omgevingstemperatuur.

EBR-SWM-B-C - Liitin, lähtö takana
EBR-SWM-B-C - Liitin, lähtö takana
Elektrische kenmerken
BelastingSpanningStroomsterkteMax. cycli
Weerstand28 Vdc4 A25000
Weerstand115 Vac, 60 Hz1 A25000
Inductief28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Logisch niveau5 Vdc10 mA1 x 106
Kortsluiting geconditioneerde stroom: 1000 A

*Voor de connectorversie bedraagt ​​de maximaal toegestane spanning 24 V en de maximaal toegestane stroomsterkte 2 A.

Lisävarusteet

Accessoires op aanvraag

FC-M12x1: uitbreidingen met 8-polige M12 vrouwelijke axiale connector.

Muut toteutukset

Andere standaarduitvoeringen

  • EBR.: enkele complementaire handgreep zonder schakelaar.
  • EBR-SWB: handgreep met bistabiele elektrische schakelaar.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA