Kierteitetyt uroskytkennät, teräs, alumiini ja messinki
Materiaali
Messinkinen tai ruostumaton varsi.
Ruostumaton teräsjousi.
Kierteitetty holkki ja kiristysrenkaan mutterit nikkelöityä messinkiä.
Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia.
Vakioversiot
- VPC-M: suora liitin ulkokierteellä.
- VPC-M-L: L-muotoinen liitin ulkokierteellä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
VPC-imukuppiripustimet sisältävät seuraavat:
- messinkivarsi, jossa kuusionmuotoinen osio imukupin kiinnittämistä varten; tällä yhdistelmällä ehkäistään varren ja siihen kiinnitetyn imukupin pyöriminen akselinsa ympäri
- teräksinen tai messinkinen kierreholkki, varustettu kahdella kiristysrengasmutterilla, imukuppiripustimen nopeaan asentamiseen automaatiolaitteeseen
- jousi imukupin iskun vaimentamiseen ja samalla tasaisen paineen ylläpitämiseen nostettavaan kuormaan nähden
- pikaliitin imuletkuun yhdistämistä varten.
Sopii imukupeille, joiden vähimmäisläpimitta on 45 mm ja enimmäismitta 110 mm.
Todellinen jousenisku on toiminnallinen varren pituuden osalta (I3), erityisesti seuraavasti:
- 16 mm 28 mm:n pituudessa
- 49 mm 65 mm:n pituudessa
- 74 mm 95 mm:n pituudessa
Yhteensopiva 6 x 8 läpimittaiseen muoviletkuun.