San - Antimicrobial
RCG rullan ketjun ohjaimille, teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
- RCG-GU-ZN: sinkitty teräs.
- RCG-GU-SST: AISI 304 ruostumaton teräs.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
C-muotoiset rakennetuet useiden RCG-ohjaimien kohdistamiseen ja varmistamiseen.
Saatavissa eri kokoja erilaisiin ohjaimiin: RCG-GU-3:ssa on pienempi poikkileikkaus pienemmille ketjuille tai ahtaisiin tiloihin, kun taas RCG-GU-5:ssä ja RCG-GU-9:ssä on keskikokoinen poikkileikkaus ja niitä käytetään tyypillisesti kevyissä teollisuuden automaatioissa.
Ne toimitetaan 2000 mm pituisina tankoina.