PES Elastomeerijouset

Kuorman vaimentimet

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyuretaani.

Vakioversiot

Läpireiällä.

  • PES-80: kovuus 80 Shore A, sininen.
  • PES-90: kovuus 90 Shore A, väri oranssi.
  • PES-92: kovuus 92 Shore A, väri punainen.

Käyttölämpötila

  • Maksimi jatkuva käyttölämpötila: 60°C.
  • Jatkuvan käytön vähimmäiskäyttölämpötila: PES-80 ja PES-90: –20 °C, PES-92: +15 °C.

Käyttö on sallittua 60–100 ºC lämpötiloissa, mutta se tarkoittaa ominaisuuksien merkittävää heikentymistä.

Pitkäaikainen altistaminen enimmäiskäyttölämpötiloille voi myös johtaa mekaanisten ominaisuuksien merkittävään heikentymiseen verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuihin nimellisarvoihin. (ks. tekniset tiedot).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Rei´itetyt jouset ovat loistava vaihtoehto perinteisille metallijousille. Ne takaavat suuren aksiaalikuorman kestävyyden, jolloin vältetään äkillinen rikkoutuminen ylikuormitustapauksissa.

Niitä voidaan käyttää kuorman vaimentimina tai muotoiluelementteinä, ja erityisesti niitä käytetään laajalti syvävedon kaltaisissa prosesseissa (kuva 1), pellin vääntymissä ja ejektoreissa.

Ne myös kestävät kemiallisia aineita, kuten hapot, rasvat ja öljyt. (kemiallisen yhteensopivuuden osalta katso taulukko) Kemiallisten aineiden kestävyys).

Kuorman (F1) kohdistamisen aikana jousessa on muotoa muuttamaton alue (h1) ja enimmäisvääntymä (d3), joka on suhteessa kohdistettuun voimaan F1.

Kunkin läpimitan mukainen kuormakäyrä.

PES-92 - Kovuus 92 Shore A, väri punainen 
PES-92 - Kovuus 92 Shore A, väri punainen 
PES-92 - Kovuus 92 Shore A, väri punainen 
PES-92 - Kovuus 92 Shore A, väri punainen 
PES-92 - Kovuus 92 Shore A, väri punainen 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA