San - Antimicrobial
Vakioversiot
- RMA-US-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 350°C.
- RMA-US-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C, nikkelöity pinta.
- RMA-US-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 250°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RMA-US kiinnitysmagneetit ovat suojaamattomia pyöreitä magneetteja.
Ne kiinnitetään useimmiten liimaamalla.
Kun RMA-US suojaamattomia magneetteja käytetään ilman ilmaväliä, niillä on alhaisempi tartuntavoima kuin magneettijärjestelmillä. RMA758), jossa magneettinen suojaus nostaa erittäin paljon pintaan kohdistuvan tartuntavoiman intensiteettiä.