NTS Turvalliset kuusiomutterit

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, luonnonvärinen.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Mutterissa on matalampi, kierteetön laippa, joka toimii sisäänrakennettuna lukitusmekanismina ehkäisten koottujen osien irtoamisen myös silloin, kun niihin kohdistuu tärinää.

Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi mekaanisissa kiinnityssovelluksissa sekä teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.

Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA