ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
NTD Itselukittuvat kuusiomutterit
Hammastetulla laipalla, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Mutterissa on hammastettu laippa, joka korvaa aluslevyn. Sen avulla saadaan parempi ote, johtuen osittain suuremmasta kosketuspinnasta verrattuna standardimutteriin.
Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi rakennussovelluksissa, teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa, sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.
Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.