CMVT Lukitussaranat Ganter Norm GN 437.4

Sinkkivalua

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, väri musta RAL 9005 (SW) tai harmaa RAL 9006 (SR), mattapinta.

Tappiankkurointielementit

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Käyttölämpötila

80°C.

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

  • CMVT-A1: pidäntä kulmalla -90°/0°/90°/180°, vastusmomentti 0.5 Nm.
  • CVMT-C1: pidäntä kulmalla -3° / 117°, vastusmomentti 0.5 Nm.
  • CMVT-A2: pidäntä kulmalla -90°/0°/90°/180°, vastusmomentti 1 Nm.
  • CMVT-C2: pidäntä kulmalla 3° / 117°, vastusmomentti 1 Nm.
  • CMVT-A3: pidäntä kulmalla -90°/0°/90°/180°, vastusmomentti 2.5 Nm.
  • CMVT-C3: pidäntä kulmalla -3° / 117°, vastusmomentti 2.5 Nm.
  • CMVT-A4: pidäntä kulmalla -90°/0°/90°/180°, vastusmomentti 4 Nm.
  • CMVT-C4: Pidäntä kulmalla 3° / 117°, vastusmomentti 4 Nm.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. kääntökulma: noin 270° (–90° ja +180°, jossa 0º on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

CMVT-A4 - Kulmat –90°/0°/90°/180º vastusmomentti 4 Nm

Vastusmomentti

Vastusmomentti vastaa momenttia, jota tulee soveltaa lukitussaranan vapauttamiseksi.

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sisäinen lukituslaite mahdollistaa oven kolme erilaista lukitusasentoa toteutuksesta riippuen.

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun kyseessä on ovi, jota joudutaan avaamaan ja sulkemaan usein lataamista, purkamista, huoltoa tai korjauksia varten.

CMVT-C2:n lukituksen kohdistaminen -3° varmistaa, että ovi tai suojus kohdistaa sulkemisen jälkeen kevyttä painetta kehykseen.

CMVT-A4 - Kulmat –90°/0°/90°/180º vastusmomentti 4 Nm
Muut toteutukset

Mahdolliset lisävarusteet

  • PCM-SP: välilevyt saranoille.
  • PCM-TH: välilevy saranoiden kiinnitykseen.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA