Soft-touch teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- EBK-B-SOFT: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- EBK-p-SOFT: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Pinnoitus soft touch -elastomeeria, parantaa otetta, myös silloin, kun kahvassa on öljyä, rasvaa tai kädestä erittyvää hikeä. Tämän johdosta se sopii kuntoilulaitteille, työkaluille ja puutarhanhoito- ja tavaroiden kuljetuskoneille, tarkkuusinstrumenteille ja esteisten apuvälineille.