Teknopolymeeri
Pyörän runko
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, valkoinen tai sininen RAL 5005 (C55).
Vakioversiot
- RBL: keskiö läpivientireiällä.
- RSL: keskiö kuulalaakeroitu. Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erinomainen kulumisen ja repeytymisen kestävyys.Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.
RE.F8 pyörä toimitetaan myös kannattimella:
- RE.F8-N: pyörät, joissa on sähköhitsattu teräskiinnike.
- RE.F8-H: pyörät, joissa on teräslevykiinnike käytettäviksi keskipainavilla kuormilla.
- RE.F8-WH: pyörät, joissa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäviksi erityisen painavilla kuormilla.
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä, joissa esiintyy erittäin aggressiivisia kemikaaleja. Käyttöä ei suositella ympäristöissä, joissa on voimakkaita orgaanisia happoja ja konsentroituneita mineraaleja.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
| D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
| 150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
| 200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 | |
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
| D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
| 100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
| 125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.