ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri (polypropeeni)
Materiaali
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, korkea UV-säteilyn kestävyys, väri RAL 9005 musta.
Vakioversiot
Kiinnitysreikää lieriökantaisille tai kuusioruuveille.
- DCE-S-1: reiällä.
- DCE-S-2-3-4-5-6-7: kahdella reiällä.
Käyttölämpötila
Välillä –30 °C – +90 °C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Käytön standardisarjan putkiliitin, noudattaa DIN 3015-1 -standardia, mahdollistaa jäykkien putkien tai joustavien kaapeleiden turvallisen kiinnityksen, vähentää tärinää ja melua.
Standardi määrittelee ennen kaikkea erityiset viiteryhmät riippuen kaulusrunkojen kokonaismitoista.
Taulukossa on esitetty vastaavuudet DIN 3015-1 -ryhmien ja vastaavan DCE-S -ryhmän välillä.
Kahden liitinpuoliskon erityinen sisäinen pyällys mahdollistaa korkealuokkaisen pidon liittimen ja putken välillä, mikä takaa hyvän vakauden.
Niitä käytetään sekä teollisuuden hydrauliikan kiinnitysjärjestelmänä jäykissä putkirakenteissa (nesteet tai kaasut), että liikkuvissa hydrauliikkalaitteissa (maansiirtokoneisto, maatalousajoneuvot) hydraulisten tai pneumaattisten järjestelmien rakentamiseen joustavilla putkilla tai kaapeleilla.
Niitä käytetään myös rautatie- ja merikalustoissa.
Putkiliittimet tekniset tiedot.
| DIN 3015-1 -ryhmän ja DCE-S -ryhmän välinen vastaavuus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3015-1 ryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DCE-S ryhmä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Suoritukset pyynnöstä
- Liittimet eri läpimittaisille putkille.
- Useita materiaaleja ja värejä.