Duroplast, korkeat lämpötilat
Pyörän runko
Fenolipohjainen (PF) yksiosainen Duroplast-pyörä, kestää enintään 300 °C lämpötiloja.
Kovuus 92 Shore D ±5.
Vierintäkäyttö
Kääntyvä levykiinnike
AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2000 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa. Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- haarukka: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- kuularadan rengas: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen kuularengas, voideltu korkeita lämpötiloja kestävällä rasvalla;
- pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.