ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruiskuvaletut polyuretaanipyörät

Suojaus
Injektoitu polyuretaani, kovuus 55 Shore D.
Pyörän keskiö
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Kiinteä levykiinnike
AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3000 N kuormia.
Kääntyvä levykiinnike
AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3000 N kuormia.
Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.
Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- haarukka: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- kuularadan rengas: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: väri sininen teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.
Jarru
Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.
Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden. Ruostumaton teräsjousi.
Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi. Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.
Vakioversiot
- PBL:
kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBL:
kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBF:
kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
- FBL:
kääntyvä levykiinnike ja keskiläpireikä, ilman jarrua.
- FBF:
kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.

Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, hyvä kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.FF.