ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 724.3 Indeksitappi
Teräs tai ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen
Versiot
- Tyyppi L: indeksointinokka vasemmalla
- Tyyppi R: indeksointinokka oikealla
Tunnistenro, viistetty tappi (L/R)
- 1: viiste, yläpuoli
- 2: viiste, pohja
- 3: viiste, oikea
- 4: viiste, vasen
Tunnistenro, sulkuhaka
- 1: ilman sulkuhakaa
- 2: sulkuhaalla
Ohjain / Sulkuhaka
Teräs, tarkkuusvalu
- Sinkitty, sinipassivoitu ZB
- Sinkitty ja jauhepinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely SW
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8 NI
Vipu
- Teräs, tarkkuusvalu
Sinkitty, sinipassivoitu
- Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8
Tappi
- Teräs, pintakarkaistu
- Sinkitty, sinipassivoitu
- Ruostumaton teräs AISI 431, karkaistu
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Jousisalvoissa GN 724.3 on jousitappi, jossa on neliönmuotoinen poikkileikkaus, salpauspinta yhdellä sivulla ja viiste toisella sivulla. Kun jousitappi liikkuu viistetyn tapin suuntaan, se kulkee urien ja reunojen yli viistetyn tapin liikuttaessa jousitappia ohjaimeen. Jousitappi salpautuu automaattisesti paikalleen, kun sitä liikutetaan kohti salpauspintaa. Salpaus vapautetaan salvan varresta vetämällä.
Kaaren yläosassa olevan uran ansiosta salpa pysyy paikallaan, jos jousitapin ulostyöntyminen tulee väliaikaisesti estää.
Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa. Salpamekanismi on esivoideltu, ja sen voi voidella uudelleen tarpeen vaatiessa.
Kiinnityksessä voi pitkittäisreikien tai kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta käyttää kuusiokoloruuveja ISO 4762 ja kuusiokantaruuveja tai muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.