VVA-18 Litteät imukupit varrella

Läpimitta 18 mm, tuella tai ilman, kumi

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaal

Vacuümdop van oliebestendig rubber (NBR), natuurrubber (NR), natuurlijk geel rubber (NG) of siliconenrubber (VMQ).

Steun van vernikkeld messing.

Standaarduitvoeringen

  • VVA-18-A: oliebestendig rubber, zonder steun.
  • VVA-18-N: natuurrubber, zonder steun.
  • VVA-18-NG: geel natuurrubber, zonder steun.
  • VVA-18-S: siliconenrubber, zonder steun.
  • VVA-18-T-A: oliebestendig rubber, met steun.
  • VVA-18-T-N: natuurrubber, met steun.
  • VVA-18-T-NG: geel natuurrubber, met steun.
  • VVA-18-T-S: siliconenrubber, met steun.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Ne on tarkoitettu erityisesti pakkaussektorille, jossa tarvitaan kevyiden, ohuiden tavaroiden käsittelyä. Erityisesti muovikalvopakkauksiin ja pussien avaamiseen. Joustava huulle mahdollistaa imukupin mukauttamisen useisiin pakattujen tuotteiden tyyppeihin, myös särkyviin tuotteisiin. Imukupin kosketuspinnan uurteet takaavat tehokkaamman otteen käsiteltävästä tuotteesta. Erityisesti urat mahdollistavat tyhjiön tasaisen jakaantumisen tuotteen pinnalla estäen pakkausarkin tai pussin imeytymisen imukuppiin.
Niitä käytetään myös paperinjalostusteollisuudessa paperiarkkien käsittelyyn.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA