San - Antimicrobial
Duroplast
Materiaali
Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Rengas
Matta anodisoitu alumiini.
(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)
Vakioversiot
Mustaoksidoitu teräsnapa kalvetulla H7 reiällä.
H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla:
- VDN.FP-A: ilman kahvaa.
- VDN.FP+I-A: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
- VDN.FP+IR-A: taitettavalla kahvalla IR.407 Duroplastista.
- VDN.FP+IRS-A: automaattisella taitettavalla turvakahvalla tyyppiä Fold-O-matic® IRS.820 teknopolymeeri.
- K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Mustaoksidoitu teräsnapa, ei porattu, standardista poikkeavien reikien tekemiseen:
- VDN.FP: ilman kahvaa.
- VDN.FP+I: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
- VDN.FP+IR: taitettavalla kahvalla IR.407 Duroplastista.
- VDN.FP+IRS: automaattisella taitettavalla turvakahvalla tyyppiä Fold-O-matic® IRS.820 teknopolymeeri.
Ergonomia
Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.
Lisävaruste pyynnöstä
Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen, mustaoksidoitua terästä GN 184.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Käsipyörät sisäänrakennetuilla tasapainottavilla vastapainoilla.
Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.