ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
PLRB+C Sivuasennuslaippa
Bajonet-pikaliittimelle, teknopolymeeriä
Materiaali
- Asennus: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella tiivisterenkaalla.
- Laippa: sinkittyä terästä, bajonetti litteällä Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
- Kori: polypropeenipohjaiset (PP) teknopolymeeri.
Väri
Musta, mattapinta.
Asentaminen
Laippa ja kori kiinnitetään asennukseen kuudella kierteittävällä ruuvilla sinkittyä terästä TC-N10 (Ø 4,8x19) UNI 6951-DIN 7971, sisältyvät toimitukseen.
Asennus kiinnitetään säiliöön seitsemällä M6 ruuvilla ja vastaavilla aluslevyillä (eivät sisälly toimitukseen).
Suositeltu maksimi kiristysmomentti: 8 Nm.
Huomautus
Laippaan kytkettävä huohotinkorkki ei sisälly toimitukseen ja tulee tilata erikseen.
Asiakkaan vaatimuksista riippuen voidaan käyttää huohotinkorkkityyppiä SFN., SFP., SFW..
Erityistoteutukset pyynnöstä
Asennus bajonettilaipalla ilman koria (PLRB).