SFV-AF Huohotinkorkit

Teknopolymeeri, korkea suodatustaso, venttiilillä ja roiskesuojalla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005, mattapinta, laserkaiverretut graafiset symbolit.

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri roiskesuojalla ja kuusiomutterilla, väri musta, puolimattapinta.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Ylipaineventtiili

Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla

Ruostumaton teräsjousi, asetettu noin 0.350 baariin ou 0.700 baariin.

Ilmansuodatin

Polyesteriä, suodatusarvo 3µm (hyötysuhde > 98%).

Vakioversiot

  • SFV-AF-350MB: venttiili avautuu, kun paine ylittää 0,350 baarin rajan (asetettu arvoon 350 mb).
  • SFV-AF-700MB: venttiili avautuu, kun paine ylittää 0,700 baarin rajan (asetettu arvoon 700 mb).

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

SFV-AF (rekisteröity malli) huohotinkorkit ovat sopivia kaikkiin käyttösovelluksiin (vaihdemoottorit, variaattorit tai kompressorit), joissa säiliön sisäinen paine ei saa ylittää tiettyä arvoa (350 tai 700 mb).

Näissä tapauksessa kannen turvaventtiili mahdollistaa liiallisen ilman poistamisen säiliöstä palauttaen näin ollen painearvot, joilla venttiili oli asetettu.

Venttiili (suljettuna normaaleissa paineolosuhteissa) ehkäisee pölyn pääsemisen sisään ja öljyvuodot.

SFV-AF -huohotinkorkit on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla, jolla pysäytetään nesteen vuotaminen ulkopuolelle, myös kaikkein kriittisimmissä nesteen voimakkaan projektion tapauksissa.

Kierteitetyn kiinnityksen kuusio mahdollistaa suojuksen suuremman kiristysmomentin avainta käyttämällä, mikä takaa tiivisteen paremman puristuksen.

Tekniset tiedot

Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.

SFV-AF-700MB - Yli 700MB paineille 
SFV-AF-700MB - Yli 700MB paineille 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Musta suojus ilman graafista symbolia.
  • Oranssi suojus.
  • Oranssi suojus ilman graafista symbolia.
  • Keltainen suojus.
  • Keltainen suojus ilman graafista symbolia.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA