roiskesuojauksella, teknopolymeeri
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, puolimatta pinta.
- SFP......: RAL 2004 oranssi, merkintä OIL.
- SFP.....-C9: Väri RAL 9005 musta, merkintä OIL.
- SFP.....-C2-N: RAL 2004 oranssi, ilman OIL-merkintää.
- SFP.....-C9-N: Väri RAL 9005 musta, ilman OIL-merkintää.
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Roiskesuoja
Teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SFP.: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
- SFP+F-FIL: tech-fil-ilmansuodattimella, sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuoja).
- SFP+F-FOAM: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
- SFP-BA+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
Sinkitty teräslevybajonetti.
Turvaketju kromattua terästä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
SFP. huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.
Tekniset tiedot
Erityistoteutus pyynnöstä
Kierteitetty liitin myös NPT-kierteellä (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) koodeille, jotka on merkitty talulukossa merkillä #.