Teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai punainen, kiiltävä pinta (HGFT/SL vain mustana).
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Vakioversiot
- HGFT.: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
- HGFT/SL: ilman kontrastinäyttöä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100 °C 3 bar paineessa.
Huomautus
Muiden nesteiden ja erityislisäaineiden käytön osalta ota yhteyttä ELESA:n myyntiosastoon.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Messinkimutterin tyyppi GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.