San - Antimicrobial
Roiskesuojalla ja lattamittatikulla, teknopolymeeri
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, puolimatta pinta.
- SFP+a.: RAL 2004 oranssi, merkintä OIL.
- SFP+a.....-C9: Väri RAL 9005 musta, merkintä OIL.
- SFP+a.....-C2-N: RAL 2004 oranssi, ilman OIL-merkintää.
- SFP+a.....-C9-N: Väri RAL 9005 musta, ilman OIL-merkintää.
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Litteä mittatikku
Litteä osio fosfatoitua terästä.
Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.
Roiskesuoja
Teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SFP+a: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
- SFP+F+a: D = 31, 42 ja 57 tech-fil-ilmasuodattimella sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuojus); D = 70 tech-foam-ilmansuodattimella polyuretaanivaahtoverkkoa (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
- SFP-BA+F+a: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
Sinkitty teräslevybajonetti.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
SFP+a huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.
Tekniset tiedot
Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.