SFN. Huohotinkorkit

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, puolimatta pinta.

  • SFN.: RAL 2004 oranssi, merkintä OIL.
  • SFN......-C9: Väri RAL 9005 musta, merkintä OIL.
  • SFN......-C2-N: RAL 2004 oranssi, ilman OIL-merkintää.
  • SFN......-C9-N: Väri RAL 9005 musta, ilman OIL-merkintää.

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Vakioversiot

  • SFN.: Ilman ilmansuodatinta.
  • SFN+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
  • SFN-BA+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.

Sinkitty teräslevybajonetti.

Turvaketju kromattua terästä.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Suuren ilmanvirtausnopeutensa ansiosta SFN. huohotinkorkit sopivat erityisesti hydraulitehokoneisiin tai säiliöihin, jotka ovat alttiina nesteen volyymin nopeille muutoksille.

Tekniset tiedot

SFN+F - Ilmansuodattimella, teksti OIL
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA