CFDX-G Saranat kapealle ovenkehykselle

Asentaminen lasiin tai paneeleihin, SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Porrastetut aluslevyt

NBR kumi, 70 Shore A kovuus (sisältyy toimitukseen). Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Litteät aluslevyt

A4 UNI 6593-MT ruostumaton teräs (sisältyvät toimitukseen).

Vakioversiot

Oven ja ovenkehyksen uppoasentamiseen (kuva 1).

  • CFDX-G-C-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-G-C-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-G-C-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).

Asentamiseen oven (enimmäispaksuus = 5 mm) upotessa ovenkehystä vasten (kuva 2).

  • CFDX-G-R-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-G-R-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-G-R-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sarana (rekisteröity muotoilu) on valmistettu kahdesta erikokoisesta rungosta (yksi leveä ja yksi kapea), käytettäväksi esimerkiksi rakenteissa, joissa on kapea ovenkehys. Tämän tyyppinen asennus tekee asiattomien henkilöiden luvattoman käsittelyn vaikeaksi. SH-versiot toimitetaan irrallisina asentamisen helpottamiseksi.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 195° (–5° ja 190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla). Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Testi

kestävyydestä

Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Kuvaus

Suurin käyttökuorma
Ea [N]

Murtokuormitus
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Murtokuormitus
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Murtokuormitus
R90 [N]
CFDX-G-C.40-B-M5488254139716133471361
CFDX-G-C.40-p-M 5 x 14,5455256936216794501458

CFDX-G-C.40-SH.5

455282245517134921377

CFDX-G-C.50-B-M6

90925671051203412112161
CFDX-G-C.50-p-M6 x 14,553423301247219414152365
CFDX-G-C.50-SH.692127951238281812992899
CFDX-G-C.60-B-M682035851152200416762481
CFDX-G-C.60-p-M6 x 14,579831061064190417472510
CFDX-G-C.60-SH.6107235601092332618774587

Testi

kestävyydestä

Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Kuvaus

Suurin käyttökuorma
Ea [N]

Murtokuormitus
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Murtokuormitus
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Murtokuormitus
R90 [N]
CFDX-G-R.40-B-M5509276049614795551437
CFDX-G-R.40-p-M5 x 14,5491284554115926141382

CFDX-G-R.40-SH.5

498303753715626081434

CFDX-G-R.50-B-M6

85335501186154017842430
CFDX-G-R.50-p-M6 x 14,560629381393262516752732
CFDX-G-R.50-SH.678829891235329914753210
CFDX-G-R.60-B-M696532451166225814462377
CFDX-G-R.60-p-M6 x 14,578631501138202815432631
CFDX-G-R.60-SH.6118735631104337415694784
Käyttöohjeet

Asennusohjeet

Asennettaviksi lasiin tai paneeleihin:

  • Poraa reikä Ø 10.5 0.2 lasiin tai paneeliin (min. paksuus 4 mm).
  • Aseta sarana etupuolelle keskittäen vastaavan osan (d1) reikään.
  • Työnnä vastakkaisella puolella porrastetut aluslevyt ja litteät aluslevyt paikalleen ja varmista ruuveilla (eivät sisälly).

SH-versioille:

  • Kokoa kapea puoli ovenkehyksen puolelle ja leveä puoli oven puolelle.
  • Työnnä kääntötappi siltä sivulta, jolla ei ole diametristä laajennusta, kunnes se lukkiutuu saranan runkoon.
CFDX-G-C-B - Uppoasennettaville oville ja ovenkehyksille, holkit kierteitetyllä reiällä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA